Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6 SF/UTP blindé impédance 100ohms - longueur 3m - PVC bleu

  • Ref. 0 517 54
  • LCS³
  • LEGRAND

Equipement de brassage pour équipements multimédia

19,26

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cordon de brassage et utilisateur RJ45/RJ45 droit -Catégorie 6 - Longueur 3m
  • S/FTP blindés impédance 100Ω - PVC - RAL 5015
  • Conforme aux normes : ISO/IEC 11 801 éd. 2-0, EN 50173-1, EIA/ANSI/TIA 568

Les + utilisation

Pour raccorder ordinateur et périphérique multimédia

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type de câble SF/UTP
  • Catégorie 6
  • Longueur 3 m
  • Type de connecteur raccordement 1 RJ45 8(8)
  • Type de connecteur raccordement 2 RJ45 8(8)
  • Couleur de gaine Bleu
  • Douille de protection contre le ployage Injecté
  • Protection du levier d'arrêt Oui
  • Couleur de la douille de protection contre le ployage Bleu
  • Finition ignifugée Non
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
  • Construction de câbles 1x4
  • Dimension AWG 27
  • Brochage 1:1
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
  • Numéro RAL 5015
  • Nature du cable pour connexion Souple
  • EAN/Gencode 3245060517540

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6 SF/UTP blindé impédance 100ohms - longueur 3m - PVC bleu

À associer