Cordon HDMI raccordement prise HDMI à terminal audio et vidéo longueur 5m

Cordon HDMI pour le raccordement d'une prise HDMI au terminal audio vidéo (TV, lecteur DVD ou Blu-Ray, Home Cinéma, console de jeu...)

68,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cordon HDMI High Speed avec Ethernet
  • Longueur 5m
  • Cordon HDMI 2.0
  • Supporte la résolution vidéo 4K et 1080P
  • Connecteurs plaqués Or

Les + installation

La gaine de câble de classe CL2 est conçue pour répondre aux exigences liées au câblage intra-mural

Les + utilisation

Solution parfaite pour la connexion de sources multimédia dans les applications de home-cinéma et d'audio-vidéo bureautique ou commerciale nécessitant des caractéristiques HDMI haute vitesse

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Type de connecteur raccordement 1 HDMI
  • Finition raccordement 1 Prise (mâle)
  • Sens du branchement pour le raccordement 1 Droit
  • Nombre de pôles raccordement 1 1
  • Type de connecteur raccordement 2 HDMI
  • Finition raccordement 2 Prise (mâle)
  • Sens du branchement pour le raccordement 2 Droit
  • Nombre de pôles raccordement 2 1
  • Longueur 5 m
  • EAN/Gencode 3414970324719

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction