Pince à sertir pour fiches RJ45 à 2 points de sertissage en acier haute résistance

  • Ref. 0 517 09
  • LCS³
  • LEGRAND

Accessoire pour fiche RJ45

821,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pince à sertir pour fiches RJ45 - 2 points de sertissage contact et gaine
  • Contrôle du sertissage par cliquet
  • Possibilité de coupe et de dénudage du câble
  • Acier haute résistance

Les + utilisation

Permet le sertissage des fiches RJ4/RJ6/RJ8/RJ9 contacts

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté à une prise BNC
    Non
  • Adapté à une prise D-Sub
    Non
  • Adapté à une prise de compression F
    Non
  • Adapté à une prise F
    Non
  • Adapté à LSA-Plus
    Non
  • Adapté à une prise RJ
    Oui
  • Adapté à un connecteur de courant faible
    Oui
  • Adapté à une prise ST
    Non
  • Adapté à une prise SC
    Non
  • Adapté à une prise SMA
    Non
  • Adapté à une prise LC
    Non
  • Adapté à une prise MT-RJ
    Non
  • Avec cliquet de sécurité
    Oui
  • Avec dispositif de coupe
    Oui
  • Avec fonction de dénudage
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060517090

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations