Fiche RJ11 4 contacts largeur 9,65mm pour câble rond

  • Ref. 0 517 01
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³ et LCS², fiche RJ11 pour équiper un câble rond

2,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Fiche RJ11
  • 4 contacts - Largeur 9,65mm - Pour câble rond
  • Contacts avec revêtement or 1,2μm

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Prise (Plug)
  • Type de connecteur RJ11 6(4)
  • Blindé Non
  • Catégorie Autre
  • Type de connexion Autre
  • Outil spécial requis Non
  • Adapté à un câble rond Oui
  • Adapté à un câble plat Non
  • Adapté à un conducteur massif Oui
  • Plage AWG 22-26
  • EAN/Gencode 3245060517014