Rallonge à câbler avec fiche 2P+T 16A avec cordon caoutchouc 3m
Rallonge pour chantier, pour brancher sur de longues distances divers appareils et équipements électriques
60,65 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Rallonge à câbler
- 2P+T - 16A - Pour appareil 16A maximum (3680W) - 3m - Câble 3G 1,5mm²
- Cordon caoutchouc H 07 RNF équipé d'une fiche moulée
- Conformes aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)- Livrées avec étiquette avec Gencod
Les + utilisation
Rallonges caoutchouc pour chantier - Pour outillage électroportatif
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.783 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type raccordement 1 Fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)
- Entrée de câble connexion 1 Droit
- Type raccordement 2 Embout de câble
- Nombre de conducteurs 3
- Section nominale du conducteur 1.5 mm²
- Longueur 3 m
- Matériau de la gaine Caoutchouc
- Résistance à la température -15-100 °C
- Tension nominale (Un) 250-250 V
- Couleur de gaine Noir
- Conduit spiralé Non
- Avec conducteur de protection Oui
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
- Avec interrupteur pour câble souple Non
- Diamètre externe approx. 10 mm
- EAN/Gencode 3245060516345
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main