Rallonge à câbler avec fiche 2P 16A avec cordon caoutchouc 3m

  • Ref. 0 516 31
  • LEGRAND

Rallonge pour chantier, pour brancher sur de longues distances divers appareils et équipements électriques

49,26

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Rallonge à câbler
  • 2P - 16A - Classe II - Câble 2 x 1mm² - Pour appareil 10A maximum (2300W) - 3m
  • Cordon caoutchouc H 07 RNF équipé d'une fiche moulée
  • Conformes aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)- Livrées avec étiquette avec Gencod

Les + utilisation

Rallonges caoutchouc pour chantier - Pour outillage électroportatif

Page catalogue et annexes

  • Type raccordement 1 Fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)
  • Entrée de câble connexion 1 Droit
  • Type raccordement 2 Embout de câble
  • Nombre de conducteurs 2
  • Section nominale du conducteur 1 mm²
  • Longueur 3 m
  • Matériau de la gaine Caoutchouc
  • Résistance à la température -15-100 °C
  • Tension nominale (Un) 230-230 V
  • Couleur de gaine Noir
  • Conduit spiralé Non
  • Avec conducteur de protection Non
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
  • Avec interrupteur pour câble souple Non
  • Diamètre externe approx. 6 mm
  • EAN/Gencode 3245060516314

Certificats et agréments