Cordon RJ45/RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie 6A S/FTP écranté impédance 100ohms - longueur 8m

  • Ref. 0 515 23
  • LCS²
  • LEGRAND

LCS³, cordon RJ45 pour boîte de distribution de zone

123,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Cordon RJ45- RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie 6A
  • Jaune - RAL1018 - S/FTP - écranté - impédance 100Ω
  • Longueur 8m
  • Conforme aux normes : ISO 11 801 - IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 - TIA 568

Les + utilisation

Permet le raccordement direct par fiche mâle RJ45 à la boîte de distribution de zones et à la prise RJ45 traversée cuivre pour assurer :
- la sécurité de connexion
- la rapidité et la fiabilité de connexion

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Type de câble S/FTP
  • Catégorie 6A (IEC)
  • Longueur 8 m
  • Type de connecteur raccordement 1 RJ45 8(8)
  • Type de connecteur raccordement 2 RJ45 8(8)
  • Couleur de gaine Jaune
  • Douille de protection contre le ployage Injecté
  • Protection du levier d'arrêt Oui
  • Couleur de la douille de protection contre le ployage Jaune
  • Finition ignifugée Oui
  • Construction de câbles 1x4
  • Dimension AWG 26
  • Brochage 1:1
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
  • EAN/Gencode 3245060515232