Cordon RJ45/RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie 6 U/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 8m
LCS³, cordon RJ45 pour boîte de distribution de zone
108,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Variation du prix en fonction du cours du cuivre
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cordon RJ45 - RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS² - catégorie 6
- Bleu - RAL5015 - U/UTP - sans écran - impédance 100Ω
- Longueur 8m
- Conforme aux normes : ISO 11 801 - IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 - TIA 568
Les + utilisation
Permet le raccordement direct par fiche mâle RJ45 à la boîte de distribution de zones et à la prise RJ45 traversée cuivre pour assurer :
- la sécurité de connexion
- la rapidité et la fiabilité de connexion
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1073 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1101 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000115528EN-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000115528FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de câble U/UTP
- Catégorie 6
- Longueur 8 m
- Type de connecteur raccordement 1 RJ45 8(8)
- Type de connecteur raccordement 2 RJ45 8(8)
- Couleur de gaine Bleu
- Douille de protection contre le ployage Injecté
- Protection du levier d'arrêt Oui
- Couleur de la douille de protection contre le ployage Bleu
- Finition ignifugée Oui
- Construction de câbles 1x4
- Dimension AWG 24
- Brochage 1:1
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
- EAN/Gencode 3245060515102
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Cordon RJ45/RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie 6 U/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 8m
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main