Conduit ICTA TurboGliss® Ø16mm pour courant fort avec tire-fils et marquage métrique - RAL5010
- Ref. 05116
- Turbogliss
- LEGRAND
ICTA3422 TurboGliss, conduit cintrable ICTA3422 TurboGliss permettant de protéger les câbles dans des bâtiments d'habitation et des bâtiments tertiaires
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Conduit ICTA3422 TurboGliss® - pour courants forts - contient au moins 50% de matières recyclées, permettant de réduire l'impact carbone des chantiers
- Bleu - RAL5010 - Diamètre conduit 16mm - Tire-fils en acier galvanisé revêtu nylon pour une meilleure tenue à la corrosion - Avec tire-fils résistants et non rétractables - à marquage métrique
- (IK08) - Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 - Lubrification optimale
- Couleur qui permet une identification aisée des circuits : bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques et vert pour les courants faibles - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
- Conforme EN 61386-22 - Conduit non propagateur de la flamme
Avantages
- Tire-fils plus résistant et non rétractable (acier galvanisé revêtu de nylon)
- Marquage métrique sur le conduit, sur diamètres 16 à 25mm, pour gain de temps, chutes limitées
- Identification facile du diamètre du conduit grâce au lien de couleur sur la couronne
Les + installation
Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles) - Cintrabilité et lubrification exclusives permettent un gain de temps de 30% à l'installation
Les + utilisation
Associé aux accessoires de la gamme tels que les bouchons RT, une garantie de performance énergétique pour le bâtiment
Recommandations / restrictions d’usages
- Adapté pour le béton préfabriqué
- Installation enterrée tolérée si diamètre inférieur à 40mm
- Installation en saillie uniquement pour la couleur ivoire
Information sur la gamme
Turbogliss: le conduit dédié aux cloisons verticales et aux faux-plafonds. Adapté aux bâtiments d’habitation et bâtiments tertiaires : cloisons verticales et faux-plafond. Mise en œuvre facilitée : qualité de lubrification exclusive (gain de temps de 30 %), non-propagateur de la flamme et bonne tenue aux UV
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (pouvoir calorifique supérieur édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (normes édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (les essentiels pour votre installation électrique édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (choix du diamètre édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.827 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.816 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.812 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00442FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Document conduits flexibles Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Polyoléfine
- Sans halogène Non
- Finition ignifugée Oui
- Tenue à la flexion Flexible, à rétablissement automatique
- Avec manchon Non
- Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 Moyen (classe 3)
- Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 Lourd (classe 4)
- Montage encastré Oui
- Montage apparent Oui
- Convient pour installation dans paroi creuse Oui
- Installation sur du béton Oui
- Installation de machines et d'équipements Non
- Installation à l'extérieur Non
- Diamètre intérieur 10.7mm
- Diamètre externe 16mm
- Température de fonctionnement -5-90°C
- Couche interne extrêmement glissante Oui
- Avec indications en mètres Oui
- Couleur Bleu
- Numéro RAL 5010
- Traitement antimicrobien Non
- Avec Tire-fils Oui
- EAN/Gencode 3414971490031
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Questions fréquentes
Installation électrique et réseau
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste