Fiche biplite avec 2 prises de courant 2P+T latérales 16A 230V 3680W avec bouton d'extraction - blanc et gris

  • Ref. 0 506 37
  • LEGRAND

Fiche multiprise, pour brancher en tous lieux des appareils et équipements, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

18,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche multiprise avec 2 prises de courant 2P+T pour branchement sur les côtés (latérales) et 1 bouton d'extraction pour chaque prise
  • 16A 230V 3680W maximum
  • Finition blanc et gris clair
  • A brancher sur une prise murale 2P+T
  • Matière : ABS

Avantages

  • 2 prises latérales à 90°
  • Produit certifié NF

Les + installation

Permet de brancher 2 appareils électriques à proximité, sans rallonge

Les + utilisation

Produit avec bouton extraction facile pour le débranchement des fiches (aide à l'assistance à l'autonomie)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Forme de boîtier
    Rectangulaire
  • Nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
    4
  • Nombre de prises avec terre
    4
  • Nombre de prises avec broche de mise à la terre
    4
  • Nombre de prises 2P+T
    4
  • Avec interrupteur
    Non
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Calibre
    16 A
  • Section de conducteur
    1.5 mm²
  • Avec couverture
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9010
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Angle de l'insert central vrillé
    Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    110 mm
  • Hauteur
    60.5 mm
  • Profondeur
    101 mm
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060506377

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

11% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

62% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage