Multiprise équipée de 6 prises 2P+T longueur 343mm pour fixation au mur , mobile ou avec moulure - à cabler
- Ref. 0 506 11
- LEGRAND
Bloc multiprise, à cabler et fixable au mur ou sur autre support, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV
99,47 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Rallonge multiprise avec 6 prises de courant 2P+T - 16A 230V 3500W
- Avec éclips de protection pour protection enfant et embout porte-étiquette
- Livrée avec 3 embouts spéciaux pour association avec moulure 20x12,5mm, 32x12,5mm, 32x16mm et 32x20mm ou tube Ø16mm ou Ø20mm
- Longueur 343mm - A câbler avec câble souple 3G 1,5mm² recommandé
- Livré sous blister avec Gencod - Finition blanc
Avantages
- Produit certifié NF
Les + installation
Fixation murale par vis ou possibilité d'utilisation mobile
Les + utilisation
Parfait pour poste de travail
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur
- Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
- Ne jamais brancher les blocs multiprises en série
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.780 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00232FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 050611_104871045-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice 104870176_01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Forme de boîtier Rectangulaire
- Nombre de prises 2P+T 6
- Avec interrupteur Oui
- Interrupteur différentiel Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Protection contre les surtensions Non
- Calibre 16 A
- Section de conducteur 1.5 mm²
- Avec couverture Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9010
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Angle de l'insert central vrillé Autre
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 75 mm
- Hauteur 45.5 mm
- Profondeur 343 mm
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3245060506117
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
62% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Certificats et agréments
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main