Rallonge multiprise pieuvre avec 1 fiche 2P+T 16A IP44 IK10 et 3 prolongateurs longueur 0,8m

  • Ref. 0 505 77
  • LEGRAND

Rallonge pour chantier, pour brancher sur de longues distances divers appareils et équipements électriques

79,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Rallonge multiprise ''pieuvre'' prête à l'emploi - IP44 - IK10
  • Avec 1 fiche 2P+T - 16A - 3 prolongateurs - Longueur 0,8m
  • Câble H07 RNF 3G 1,5 et 2,5mm²
  • Double standard français/germanique
  • Conformes aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)- Livrées avec étiquette avec Gencod

Les + utilisation

Rallonges caoutchouc pour chantier - Rallonge multiprises ''pieuvre'' prête à l'emploi

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Caoutchouc
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060505776

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations