Bloc multiprise caoutchouc 4 prises de courant 2P+T 16A IP44 IK08 avec poignée de transport
- Ref. 0 505 53
- LEGRAND
Bloc multiprise IP44, pour brancher en toute sécurité des appareils et équipements électriques
68,78 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bloc multiprise caoutchouc 4 prises de courant 2P+T - IP44 - IK08
- 6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm
- Avec poignée de transport
- Avec éclips de protection
- A cabler
Avantages
- Produit résistant (IK06)
- Avec poignée de transport
Les + utilisation
Bonne résistance aux chocs pour un usage à l'extérieur ou dans le garage
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage exterieur et intensif
- Recommandé pour câbler un câble 3G 2,5mm² maximum (H 07 RNF)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.784 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00229FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Forme de boîtier Rectangulaire
- Nombre de prises 2P+T 4
- Avec interrupteur Non
- Interrupteur différentiel Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Protection contre les surtensions Non
- Calibre 16 A
- Section de conducteur 1.5 mm²
- Avec couverture Oui
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Noir
- Numéro RAL (équivalent) 9017
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP44
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Angle de l'insert central vrillé Autre
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 115 mm
- Hauteur 55 mm
- Profondeur 355 mm
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3245060505530
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main