Bloc multiprise caoutchouc 4 prises de courant 2P+T 16A IP44 IK08 avec poignée de transport et interrupteur à voyant

  • Ref. 0 505 52
  • LEGRAND

Bloc multiprise IP44, pour brancher en toute sécurité des appareils et équipements électriques

97,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bloc multiprise caoutchouc 4 prises de courant 2P+T - IP44 - IK08
  • 6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm
    - A câbler
  • Avec poignée de transport et interrupteur à voyant
  • Avec éclips de protection
  • Equipé de bouchons IP44

Avantages

  • Produit résistant (IK06)
  • Avec poignée de transport et interrupteur à voyant

Les + utilisation

Bonne résistance aux chocs pour un usage à l'extérieur ou dans le garage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage exterieur et intensif
  • Recommandé pour câbler un câble 3G 2,5mm² maximum (H 07 RNF)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Forme de boîtier
    Rectangulaire
  • Nombre de prises 2P+T
    4
  • Avec interrupteur
    Oui
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Calibre
    16 A
  • Section de conducteur
    1.5 mm²
  • Avec couverture
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9017
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Angle de l'insert central vrillé
    Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    115 mm
  • Hauteur
    60 mm
  • Profondeur
    410 mm
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060505523

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations