Bloc multiprise caoutchouc 4 prises de courant 2P+T 16A IP44 IK08 à sortie latérale au sol et anneau de suspension

  • Ref. 0 504 80
  • LEGRAND

Bloc multiprise IP44, pour brancher en toute sécurité des appareils et équipements électriques

116,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bloc multiprise caoutchouc 4 prises de courant 2P+T - IP44 - IK08
  • 6A : Ø4mm - 10A -16A : Ø4,8mm
    - Dimensions : 134mm x 98mm x 58mm
    - à sortie latérale au sol
    - A câbler
  • Equipé de bouchons IP44
  • Avec éclips de protection

Avantages

  • Produit résistant (IK06)
  • Anneau de suspension

Les + installation

Avec anneau de suspension et possibilité de fixation par vis

Les + utilisation

Bonne résistance aux chocs pour un usage à l'extérieur ou dans le garage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage exterieur et intensif
  • Recommandé pour câbler un câble 3G 2,5mm² maximum (H 07 RNF)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Forme de boîtier Rectangulaire
  • Nombre de prises 2P+T 4
  • Avec interrupteur Oui
  • Interrupteur différentiel Non
  • Filtre anti-parasite réseau Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Calibre 16 A
  • Section de conducteur 2.5 mm²
  • Avec couverture Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL (équivalent) 9017
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Angle de l'insert central vrillé 90°
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 98 mm
  • Hauteur 58 mm
  • Profondeur 134 mm
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3245060504809

Certificats et agréments