Bloc multiprise caoutchouc 4 prises de courant 2P+T 16A IP44 IK08 avec poignée de transport

  • Ref. 0 505 53
  • LEGRAND

Bloc multiprise IP44, pour brancher en toute sécurité des appareils et équipements électriques

66,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bloc multiprise caoutchouc 4 prises de courant 2P+T - IP44 - IK08
  • 6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm
  • Avec poignée de transport
  • Avec éclips de protection
  • A cabler

Avantages

  • Produit résistant (IK06)
  • Avec poignée de transport

Les + utilisation

Bonne résistance aux chocs pour un usage à l'extérieur ou dans le garage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage exterieur et intensif
  • Recommandé pour câbler un câble 3G 2,5mm² maximum (H 07 RNF)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Forme de boîtier Rectangulaire
  • Nombre de prises 2P+T 4
  • Avec interrupteur Non
  • Interrupteur différentiel Non
  • Filtre anti-parasite réseau Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Calibre 16 A
  • Section de conducteur 1.5 mm²
  • Avec couverture Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL (équivalent) 9017
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Angle de l'insert central vrillé Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 115 mm
  • Hauteur 55 mm
  • Profondeur 355 mm
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3245060505530