Fiche caoutchouc 2P 16A - noir

  • Ref. 0 504 51
  • LEGRAND

Fiche, pour réaliser une rallonge ou alimenter des appareils de type lampe de bureau ou de chevet et petit électroménager de classe II

4,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche caoutchouc 2P 16A
  • 10A -16A : Ø4,8mm
    - Vrac
    - Noir
  • Câble 2 x 1,5mm² maximum

Les + utilisation

Pour usage intensif ou extérieur - Pour l'alimentation d'appareils de classe II

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pôle(s)
    2
  • Tension nominale
    250 V
  • Calibre
    16 A
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    3245060504519

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations