Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44

  • Ref. 0 504 40
  • LEGRAND

Fiche, pour réaliser une rallonge ou alimenter des appareils électriques, particulièrement adaptée pour les appareils de bricolage et de jardinage de classe I

16,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 et prolongateurs
  • 10A -16A : Ø4,8mm
    - à connexion automatique IP44
  • Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30kg en 2,5mm²
  • Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum
  • Vrac

Les + installation

Connexion rapide à bornes autos et serre-câble de type presse-étoupe : poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs ; serre-câble robuste qui assure l'étanchéité et serrage sans outil

Les + utilisation

Pour usage intensif ou extérieur

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Type de contact de protection Rond
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Direction d'enfichage Droit
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Couleur Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • EAN/Gencode 3245060504403

Profil Environnemental Produit