Fiche plastique 2P+T 16A à anneau - gris
- Ref. 0 504 24
- LEGRAND
Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle
7,09 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Fiche 2P+T - 16A
- Gris - A anneau
- Vrac
- Câble 3 x 2,5mm² maximum
- Serre-câble à vis
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.784 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01096FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de contact de protection Rond
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Classe de protection (IP) IP20
- Direction d'enfichage Droit
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Gris
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- EAN/Gencode 3245060504243
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
0.1373 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Fiche plastique 2P+T 16A à anneau - gris
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main