Fiche plastique 2P+T 16A à sortie latérale - blanc
Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle
6,13 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Fiche plastique 2P+T - 16A
- A sortie latérale - Blanc
- Vrac
- Câble 3 x 1,5mm² maximum
- Serre-câble à vis
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.784 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01096FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Type de contact de protection Rond
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Classe de protection (IP) IP20
- Direction d'enfichage Coudé
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Blanc
- Nombre de pôle(s) 2
- Tension nominale 250 V
- Calibre 16 A
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-50 °C
- Temperature de stockage -15-70 °C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de bornes 3
- EAN/Gencode 3245060504168
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Fiche plastique 2P+T 16A à sortie latérale - blanc
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main