Prolongateur 2P+T 16A Martin Lunel IP65 à sortie droite avec bague de verrouillage
Accessoire pour fiche Martin Lunel
110,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prolongateur 2P+T - Martin Lunel - IP65
- 6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm
- à sortie droite
- Matière caoutchouc
- pour câble - Etanchéité renforcée par bague de verrouillage
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage exterieur et intensif
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.784 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Caoutchouc
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Classe de protection (IP) IP65
- Direction d'enfichage Droit
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Noir
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Largeur 56 mm
- Hauteur 69 mm
- Profondeur 123 mm
- EAN/Gencode 3245060502492
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Prolongateur 2P+T 16A Martin Lunel IP65 à sortie droite avec bague de verrouillage
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main