Fiche 2P+T 16A Martin Lunel IP65 à sortie droite avec bague de verrouillage

  • Ref. 0 502 48
  • LEGRAND

Fiche Martin Lunel, pour réaliser une rallonge ou alimenter des appareils en milieu industriel

60,28

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche 2P+T - Martin Lunel - IP65
  • 6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm
    - à sortie droite
    - Matière caoutchouc
    - pour câble
  • Etanchéité renforcée par bague de verrouillage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage exterieur et intensif

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    53.5mm
  • Hauteur
    58mm
  • Profondeur
    107mm
  • EAN/Gencode
    3245060502485

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Fiche 2P+T 16A Martin Lunel IP65 à sortie droite avec bague de verrouillage

À associer