Fiche plastique 2P+T 16A à orientation du câble 360° - noir

  • Ref. 0 501 73
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

4,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Fiche plastique 2P+T - 16A
  • A orientation du câble - Noir
  • Livrée avec étiquette avec Gencod
  • Câble 3 x 1,5mm² maximum
  • Serre-câble à vis

Les + utilisation

Permet d'orienter le câble à 360°

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Direction d'enfichage Droit
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Couleur Noir
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 16 A
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Profondeur 74 mm
  • Type de tension AC
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Type de connexion Borne à vis
  • EAN/Gencode 3245060501730

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Fiche plastique 2P+T 16A à orientation du câble 360° - noir

À associer