Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite avec étiquette avec Gencod
- Ref. 0 501 15
- LEGRAND
Accessoire pour fiches
20,19 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prolongateur borne à vis 2P+T
- 10A - 16A : Ø4,8mm
- Sortie droite
- Matière caoutchouc - IK08 - IP44
- Franco-belge
- Etiquette avec Gencod
Avantages
- Matière caoutchouc
- IP44 IK08
Les + installation
Installation de câble H 07 RNF 3G - 2,5mm² maximum - Serre-câble à vis
Les + utilisation
Produit très résistant pour un usage dans des garages, en extérieur
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage exterieur et intensif
- IP44 avec fiche mâle références 050440, 050444 et 050445
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.783 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01040FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 050115_LE02709AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Caoutchouc
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Classe de protection (IP) IP44
- Direction d'enfichage Droit
- Technique de raccordement Borne à vis
- Adapté à une broche de contact de protection Non
- Couleur Noir
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Oui
- Hauteur 42.5mm
- Profondeur 96mm
- EAN/Gencode 3245060501150
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
0.2169 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
6% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite avec étiquette avec Gencod
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main