Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite avec étiquette avec Gencod

  • Ref. 0 501 14
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

13,87

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Fiche borne à vis 2P+T
  • 10A - 16A : Ø4,8mm
    - Sortie droite
    - Matière caoutchouc
  • IK08 - IP44
  • Franco-belge
  • Etiquette avec Gencod

Avantages

  • Matière caoutchouc
  • IP44 IK08

Les + installation

Installation de câble H 07 RNF 3G - 2,5mm² maximum - Serre-câble à vis

Les + utilisation

Produit très résistant pour un usage dans des garages, en extérieur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage exterieur et intensif

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type de contact de protection Rond
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Direction d'enfichage Droit
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Couleur Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Hauteur 42.5 mm
  • Profondeur 100 mm
  • EAN/Gencode 3245060501143

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage