Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44 avec étiquette avec Gencod
- Ref. 0 501 11
- LEGRAND
Accessoire pour fiches
20,84 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prolongateur caoutchouc 2P+T - 16A - IK08
- 10A -16A : Ø4,8mm
- à connexion automatique
- Etiquette avec Gencod - Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30kg en 2,5mm² - Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum
- IP44 avec fiches mâles références 050440, 050444 et 050445
Les + installation
Connexion rapide à bornes autos et serre-câble de type presse-étoupe : poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs ; serre-câble robuste qui assure l'étanchéité et serrage sans outil
Les + utilisation
Pour usage intensif ou extérieur
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.783 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01077FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 050111_LE02710AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Caoutchouc
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Classe de protection (IP) IP44
- Direction d'enfichage Droit
- Technique de raccordement Borne sans vis
- Adapté à une broche de contact de protection Non
- Couleur Noir
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Oui
- Hauteur 42.5mm
- Profondeur 122mm
- EAN/Gencode 3245060501112
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
0.3223 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
4% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44 avec étiquette avec Gencod
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main