Fiche plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - blanc
- Ref. 0 501 03
- LEGRAND
Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle
5,93 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Fiche 2P+T - 16A
- Blanc - A anneau
- Etiquette avec Gencod
- A raccorder avec câble 3 x 1,5 mm² max
- Matière ABS
Avantages
- La fiche avec anneau facilite le débranchement de la fiche de la prise murale
- Produit compact
Les + installation
Serre câble a vis pour une meilleure tenue
Les + utilisation
La fiche avec anneau facilite le débranchement de la fiche de la prise murale
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.784 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01096FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 050103_LE02677AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de contact de protection Rond
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Classe de protection (IP) IP20
- Direction d'enfichage Droit
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Blanc
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Largeur 37mm
- Hauteur 43mm
- Profondeur 84mm
- EAN/Gencode 3245060501037
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
0.1373 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
7% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Fiche plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - blanc
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main