Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - blanc

  • Ref. 0 501 04
  • LEGRAND

Prolongateur, pour brancher des appareils et équipements électriques

7,54

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prolongateur 2P+T - 16A
  • Blanc - A anneau
  • Etiquette avec Gencod
  • Câble 3 x2,5mm² maximum - Serre câble à vis
  • Matière ABS

Avantages

  • L'anneau facilite le débranchement
  • Produit compact

Les + installation

Serre câble a vis pour une meilleure tenue

Les + utilisation

L'anneau facilite le débranchement

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Blanc
  • Tension nominale
    250 V
  • Calibre
    16 A
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-50 °C
  • Temperature de stockage
    -15-70 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    2.5-2.5 mm²
  • EAN/Gencode
    3245060501044

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

8% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - blanc

À associer