Inter horaire programmable analogique 72x72mm à programme journalier - connexion par languette
Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance
121,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Inter horaire programmable analogique 72mm x 72mm
- A programme journalier - Connexion par languette
- Précision des temps de commutation : ± 5 mInutes (1 segment = 10 minutes) - Programmation minimum : 20 minutes
- Cadran analogique - Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz
- Interrupteur de marche forcée en face avant - Réserve de marche : 100h - 16A - 250V~ - μ cos φ = 1 - 1 sortie par contact unipolaire inverseur
Les + installation
Fixation sur porte par clipsage
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.293 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 291805-07 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Montage sur panneau avant 72x72 mm
- Nombre de canaux 1
- Tension d’alimentation 230-230 V
- Type de tension d’alimentation AC
- Fréquence de la tension d’alimentation 50-60 Hz
- Réserve de marche en heures 100
- Précision par jour 2.5 s
- Programme 60 min Non
- Programme 24 h Oui
- Programme hebdomadaire Non
- Programme annuel Non
- Synchronisé avec le secteur Non
- Commandé par quartz Oui
- Finition des contacts Contact inverseur
- Temps de commutation minimal canal 1 20 min
- Division par tranche de programme 1 60 min
- Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver Non
- Commande manuelle Oui
- Présélection de commutation Oui
- Courant de commutation nominal à 250 V CA 16 A
- Contact de commutation hors tension Oui
- Classe de protection (IP) IP30
- Largeur 72 mm
- Hauteur 100.5 mm
- Profondeur 35.5 mm
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) V65HT
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 4 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- EAN/Gencode 4010957499860
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main