Inter horaire programmable analogique 72x72mm à programme journalier - connexion à vis

  • Ref. 0 497 54
  • LEGRAND

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

241,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Inter horaire programmable analogique 72mm x 72mm
  • A programme journalier - Connexion à vis
  • Précision des temps de commutation : ± 5 minutes (1 segment = 10 minutes) - Programmation minimum : 30 minutes
  • Cadran analogique - Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz
  • Interrupteur de marche forcée en face avant - Réserve de marche : 100h - 16A - 250V~ - μ cos φ = 1 - 1 sortie par contact unipolaire inverseur

Les + installation

Fixation sur platine avec cache-bornes livrés, sur porte avec référence 049832 ou sur rail avec référence 004409 ou en saillie

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage sur panneau avant 72x72 mm
  • Nombre de canaux
    1
  • Tension d’alimentation
    230-230V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Fréquence de la tension d’alimentation
    50-60Hz
  • Réserve de marche en heures
    100
  • Précision par jour
    2.5s
  • Programme 60 min
    Non
  • Programme 24 h
    Oui
  • Programme hebdomadaire
    Non
  • Programme annuel
    Non
  • Synchronisé avec le secteur
    Non
  • Commandé par quartz
    Oui
  • Finition des contacts
    Contact inverseur
  • Temps de commutation minimal canal 1
    30min
  • Division par tranche de programme 1
    10min
  • Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
    Non
  • Commande manuelle
    Oui
  • Présélection de commutation
    Oui
  • Courant de commutation nominal à 250 V CA
    16A
  • Contact de commutation hors tension
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    72mm
  • Hauteur
    110mm
  • Profondeur
    44mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    V65HT
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    4g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    4010957497545

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Inter horaire programmable analogique 72x72mm à programme journalier - connexion à vis

À associer