Inter horaire programmable digital 72x72mm à programme journalier et hebdomadaire 230V~ - 1 sortie
- Ref. 0 496 80
- LEGRAND
Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance
346,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Inter horaire programmable digital 72mm x 72mm
- A programme journalier et hebdomadaire - Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - 1 sortie par contact inverseur unipolaire
- Affichage digital avec visualisation du programme - Réserve de marche : 6 ans pour l'horloge - Sauvegarde permanente des programmes
- Changement automatique heure été/hiver - Dérogation temporaire (avec retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie
- Intervalle minimum entre deux commutations : 1minute - Sortie 1 canal 16A - 2 canaux 2x8A - 250V~ - μ cos φ = 1
Les + installation
Fixation sur platine avec cache-bornes livrés, sur porte avec référence 049832 ou en saillie
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.293 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 290905-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Montage sur panneau avant 72x72 mm
- Nombre de canaux 1
- Tension d’alimentation 230-230 V
- Type de tension d’alimentation AC
- Fréquence de la tension d’alimentation 50-60 Hz
- Réserve de marche en années 6
- Précision par jour 1 s
- Guidage texte à l'écran Oui
- Programmation externe Non
- Carte mémoire incluse Non
- Programme 60 min Non
- Programme 24 h Oui
- Programme hebdomadaire Oui
- Programme annuel Non
- Programme vacances Non
- Programme d'impulsion Non
- Programme de cycle Non
- Programme astronomique Non
- Programme aléatoire Non
- Compteur d'heures Non
- Synchronisé avec le secteur Non
- Commandé par quartz Oui
- Radioguidé Non
- Radioguidé (DCF77) Non
- GPS Non
- Finition des contacts Contact inverseur (NO/NC)
- Temps de commutation minimal canal 1 1 min
- Nombre d'emplacements de mémoire 28
- Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver Oui
- Commande manuelle Oui
- Entrée externe de contact à poussoir Non
- Présélection de commutation Oui
- Courant de commutation nominal à 250 V CA 16 A
- Contact de commutation hors tension Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur 72 mm
- Hauteur 110 mm
- Profondeur 44 mm
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) CR2354
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 5.9 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- EAN/Gencode 4010957496807
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Inter horaire programmable digital 72x72mm à programme journalier et hebdomadaire 230V~ - 1 sortie
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main