Compteur horaire totalisateur 110V~ à 120V~ - 50Hz - 48x48mm

  • Ref. 0 495 53
  • LEGRAND

Appareil analogique de mesure des heures de fonctionnement d'un équipement électrique à installer sur porte d'armoire

122,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Compteur horaire totalisateur 48x48mm 110V~ à 120V~ - 50Hz
  • Appareil monobloc IP40
  • Fonctionnement par moteur synchrone (témoin de fonctionnement)
  • Livré avec cadre de recouvrement (55x55mm) (pour découpe ronde) et accessoires de fixation
  • Raccordement : 2x1,5mm²

Les + installation

Montage en façade sur porte d'armoire ou de coffret -

Les + utilisation

Permet le comptage des heures de fonctionnement d'une machine ou d'un équipement électrique, sans remise à zéro

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage frontal
  • Modèle
    Analogique
  • Plage de comptage
    99999.99 h
  • Fonction réinitialisation
    Sans
  • Indicateur de fonctionnement
    Oui
  • Nombre de chiffres
    7
  • Tension d'entrée
    110-120 V
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence de tension d'entrée
    50-50 Hz
  • Type d’entraînement
    Synchronisé avec le secteur
  • Largeur
    48 mm
  • Hauteur
    48 mm
  • Profondeur d'encastrement
    32 mm
  • Largeur de la façade
    48.5 mm
  • Hauteur de la façade
    55 mm
  • Diamètre de l'échancrure du panneau avant
    55 mm
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Profondeur
    38 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-80 °C
  • EAN/Gencode
    3245060495534

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations