Télérupteur unipolaire 10AX 230V~ 50Hz à 60Hz intensité maximum acceptée 50mA
Télérupteur permettant de gérer un circuit d'éclairage et d’activer un ou plusieurs points lumineux à partir d’un ou plusieurs boutons-poussoirs, et s'intégrant en tous lieux
62,64 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Télérupteur unipolaire - silencieux
- 10AX - 230V~ - 50Hz et 60Hz - Puissance minimum 7W/maximum 2300W - IP20 - IK04
- Dimensions : 49mm x 46mm x 26mm
- Equipé de bornes automatiques pour fils souples ou rigides (2,5mm² maximum)
- Convient aux installations neuves ou au rééquipement d'installations existantes
Les + installation
Fixation sur platine ou dans boîtiers grâce à des points de fixation intégrés - Mécanisme encastrable dans boîte appareillage Ø67mm
Recommandations / restrictions d’usages
- Compatible avec voyants à LED - Compatible avec ballasts électroniques et lampes fluocompactes
- Dans le cas d'utilisation de poussoirs lumineux, l'intensité maximale acceptée est de 50mA
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.758 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 292389-05 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Fonction Commutateur électronique
- Mode de pose Encastré
- Nombre de contact(s) à fermeture 1
- Tension de commande 1 230-250 V
- Type de tension de commande 1 AC
- Fréquence de tension de commande 1 50-60 Hz
- Tension de commande 2 230-250 V
- Type de tension de commande 2 AC
- Fréquence de tension de commande 2 50-60 Hz
- Courant de commutation assigné 10 A
- Tension d’alimentation 230-250 V
- Type de tension d’alimentation AC
- Charge max. de lampe à incandescence 2000 W
- Charge max. de lampe fluorescente 1000 VA
- Commande manuelle Non
- Largeur 46.5 mm
- Hauteur 50 mm
- Profondeur 28.5 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-35 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- Sens de l'alimentation électrique Par l'avant de l'appareil
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne automatique
- Capacité des bornes 0.75-1.5 mm²
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 4010957491208
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main