Télérupteur unipolaire 10AX 230V~ 50Hz à 60Hz avec minuterie intensité maximum 50mA

  • Ref. 0 491 21
  • LEGRAND

Télérupteur permettant de gérer un circuit d'éclairage et d’activer un ou plusieurs points lumineux à partir d’un ou plusieurs boutons-poussoirs, et s'intégrant en tous lieux

84,41

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Télérupteur unipolaire avec minuterie - silencieux
  • 10AX - 230V~ - 50Hz et 60Hz - Puissance minimum 7W/maximum 2300W - Plage de réglage de 1 à 60 minutes - IP20 - IK04
  • Préavis d'extinction (débrayable)
  • Dimensions : 49mm x 46mm x 26mm
  • Equipé de bornes automatiques pour fils souples ou rigides (2,5mm² maximum) - Convient aux installations neuves ou au rééquipement d'installations existantes

Les + installation

Fixation sur platine ou dans boîtiers grâce à des points de fixation intégrés - Mécanisme encastrable dans boîte appareillage Ø67mm

Les + utilisation

Permet les économies d'énergie en éteignant l'éclairage après une période déterminée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Compatible avec voyants à LED - Compatible avec ballasts électroniques et lampes fluocompactes
  • Dans le cas d'utilisation de poussoirs lumineux, l'intensité maximale acceptée est de 50mA

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Fonction
    Autre
  • Mode de pose
    Autre
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Tension de commande 1
    230-250V
  • Type de tension de commande 1
    AC
  • Fréquence de tension de commande 1
    50-60Hz
  • Tension de commande 2
    230-250V
  • Type de tension de commande 2
    AC
  • Fréquence de tension de commande 2
    50-60Hz
  • Courant de commutation assigné
    10A
  • Tension d’alimentation
    230-250V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Charge max. de lampe à incandescence
    2000W
  • Charge max. de lampe fluorescente
    1000VA
  • Commande manuelle
    Non
  • Largeur
    46.5mm
  • Hauteur
    50mm
  • Profondeur
    28.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-35°C
  • Temperature de stockage
    -5-60°C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par l'avant de l'appareil
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Capacité des bornes
    0.75-1.5mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    4010957491215

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments