Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP55 avec tête orientable pour fixation en saillie

Détecteur autonome de mouvement ECO2 pour 1 circuit, spécial parkings extérieurs et caves avec luminosité naturelle

255,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Détecteur de mouvement infrarouge avec tête orientable 270° IP55 - Livré complet pour fixation au mur ou plafond en saillie
  • Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Possibilité d'association avec un bouton poussoir référence 077040L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
  • Portée 20m - Consommation 0,7W en veille
  • Temporisation réglable : de 5 secondes à 59 minutes - Seuil de luminosité réglable : de 5 lux à 1275 lux
  • Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage

Avantages

  • Passerelle de configuration innovante (App + accessoire) permettant l'étalonnage, proposant des modèles de paramétrage pré-configurés, permettant la sauvegarde des configurations dans le cloud, la comparaison de paramètres et l'édition de rapport

Les + installation

Possibilité de fixation en angle avec accessoire référence 048972

Les + utilisation

Conforme à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement Un seul détecteur par circuitPas de commande manuelle déportée par bouton poussoirHauteur recommandée de fixation : 1,20 m
  • Hauteur recommandée de fixation : 2,5m

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Détecteur de mouvement
  • Régulation de la lumière Oui
  • Commande HVAC Non
  • Arrêt forcé Non
  • Spécial animaux Non
  • Protection au ras du mur Oui
  • Avec détection du champ arrière Non
  • Interconnectable Non
  • Hauteur de montage optimale 2.5 m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
  • Commutateur de pontage Oui
  • Largeur de portée max. 5 m
  • Longueur de portée max. 15 m
  • Champ de détection de diamètre au sol 8 m
  • Adapté pour une transmission sans fil Non
  • Commandable à distance Oui
  • Sensibilité ajustable Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable Oui
  • Avec voyant Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
  • Mode de pose Saillie
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Tension nominale (Un) 230-230 V
  • Durée de marche min. 5 s
  • Durée de marche max. 59 min
  • Angle de détection horizontal 0-360 °
  • Luminosité de déclenchement 5-1275 lx
  • Puissance de coupure max. 2000 W
  • Température -5-45 °C
  • Courant de démarrage max. 8.5 A
  • Commande auxiliaire possible Oui
  • Fonction d'alarme Oui
  • Avec capteur acoustique Non
  • Avec câble de raccordement Non
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • EAN/Gencode 3245060489335

Logiciels métiers

Profil Environnemental Produit

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 882 40 Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.