Détecteur de mouvement BUS KNX spécial parkings extérieurs et caves IP55 pour fixation mur ou plafond saillie

Détecteur de mouvement BUS KNX, spécial parkings extérieurs et caves, élément pour pilotage du bâtiment, avec programmation via le logiciel ETS

321,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Détecteur de mouvement infrarouge avec tête orientable 270° BUS KNX - IP55 - Livré complet pour fixation au mur ou au plafond en saillie
  • Allumage et extinction automatiques
  • Portée 15m - Consommation 0,5W
  • Raccordement directement sur le câble BUS KNX (livrés avec connecteur pour repiquage)
  • Réglage précis sur le chantier avec les configurateurs de réglage

Les + installation

Possibilité de fixation en angle avec accessoire référence 048972

Les + utilisation

Conforme à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement Un seul détecteur par circuitPas de commande manuelle déportée par bouton poussoirHauteur recommandée de fixation : 1,20 m
  • Hauteur recommandée de fixation : 2,5m

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Détecteur de mouvement
  • Mode de pose Saillie
  • Régulation de la lumière Oui
  • Commande HVAC Non
  • Interconnectable Oui
  • Adapté pour une transmission sans fil Non
  • Protection au ras du mur Oui
  • Hauteur de montage 2.5 m
  • Largeur de portée max. 5 m
  • Longueur de portée max. 15 m
  • Champ de détection de diamètre au sol 10 m
  • Sensibilité ajustable Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
  • Spécial animaux Non
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
  • Combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP55
  • Commutateur de sélection Non
  • Durée de marche min. 5 s
  • Durée de marche max. 18 min
  • Angle de détection horizontal 0-270 °
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • EAN/Gencode 3245060489212

Logiciels métiers

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 882 40 Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Détecteur de mouvement BUS KNX spécial parkings extérieurs et caves IP55 pour fixation mur ou plafond saillie

À associer