Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie

Détecteur autonome de mouvement ECO1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle

157,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Détecteur de mouvement infrarouge 360° 3 fils avec neutre IP41
    - Livré complet pour fixation au plafond
  • Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :
    - seuil de luminosité : 15 lux à 1275 lux
    - temporisation réglable de 5 secondes à 30 minutes
  • Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,5W en veille - Portée 8m
  • Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :
    - LEDs : 250W
    - Fluocompactes : 250W
    - LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 1000 VA
    - tubes fluo : 10x(2x36W)
    - Halogènes 230V, incandescent : 2000W
  • Peut s'installer en saillie plafond avec accessoire référence 048875

Avantages

  • Livré dans emballage autovendeur brochable

Les + installation

Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox profondeur 50mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement Un seul détecteur par circuitPas de commande manuelle déportée par bouton poussoirHauteur recommandée de fixation : 1,20 m
  • Hauteur recommandée de fixation : 2,5m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Détecteur de mouvement
  • Type de capteur Infrarouge
  • Avec interface DALI Non
  • Régulation de la lumière Oui
  • Commande HVAC Non
  • Arrêt forcé Non
  • Spécial animaux Non
  • Protection au ras du mur Oui
  • Avec détection du champ arrière Non
  • Interconnectable Non
  • Angle de balayage 360 °
  • Hauteur de montage optimale 2.5 m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
  • Commutateur de pontage Oui
  • Largeur de portée max. 4 m
  • Longueur de portée max. 6 m
  • Champ de détection de diamètre au sol 8 m
  • Adapté pour une transmission sans fil Non
  • Commandable à distance Non
  • Télécommande fournie Non
  • Sensibilité ajustable Non
  • Luminosité de déclenchement ajustable Oui
  • Avec voyant Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
  • Mode de pose Encastré
  • Adapté à un montage au plafond Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP41
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Tension nominale (Un) 230-230 V
  • Durée de marche min. 5 s
  • Durée de marche max. 30 min
  • Angle de détection horizontal 0-360 °
  • Luminosité de déclenchement 5-1275 lx
  • Puissance de coupure max. 2000 W
  • Température -5-45 °C
  • Courant de démarrage max. 8.5 A
  • Commande auxiliaire possible Non
  • Fonction d'alarme Non
  • Avec capteur acoustique Non
  • Avec câble de raccordement Non
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • EAN/Gencode 3245060488994

Logiciels métiers

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit