Détecteur de mouvements BUS fixation plafond spécial couloir
Détecteur de mouvements BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios
169,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Détecteur automatique BUS infrarouge 360°C spécial couloir
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage
- Portée Ø8m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m - Consommation 0,3W en veille
- Fixation en saillie plafond avec accessoire référence 048875
- Se raccorde au contrôleur par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872
Les + installation
Fixation directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou dans boîte Batibox
Les + utilisation
Conforme à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Installation dans boîte d'encastrement profondeur 50mm
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- S000101125FR_3.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000101125EN_3.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE07602AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE02817AE Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Programme Mosaic : solutions de pilotage de l’éclairage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit
- LG-048820-088230_Walkthru.mp4
- LG-048820-088230_Timedelay.mp4
- LG-048820-088230_Calibration.mp4
- LG-048820-088235_Occupancy.mp4
- LG-048820-088230_RegDimmer.mp4
- LG-048820-088235_Timedelay.mp4
- LG-048820-088230_Importexport.mp4
- LG-048820-088235_Test.mp4
- LG-048820-088230_Test.mp4
- LG-048820-088230_GroupCreation.mp4
- LG-048820-088230_Occupancy.mp4
- LG-048820-088230_Daylight.mp4
- LG-048820-088230_Sensitivity.mp4
- LG-048820-088230_RegOnOff.mp4
- LG-048820-088230_Vacancy.mp4
- LG-048820-088235_Daylight.mp4
- LG-048820-088230_PoGo.mp4
- LG-048820-088235_Walkthru.mp4
- LG-048820-088235_Vacancy.mp4
- LG-048820-088235_Sensitivity.mp4
Caractéristiques techniques
- Modèle Détecteur de mouvement
- Mode de pose Encastré
- Régulation de la lumière Oui
- Commande HVAC Non
- Interconnectable Oui
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Protection au ras du mur Oui
- Hauteur de montage 2.5 m
- Largeur de portée max. 4 m
- Champ de détection de diamètre au sol 8 m
- Sensibilité ajustable Oui
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Spécial animaux Non
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Commutateur de sélection Non
- Durée de marche min. 30 s
- Durée de marche max. 256 min
- Angle de détection horizontal 0-360 °
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3245060488208
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Détecteur de mouvements BUS fixation plafond spécial couloir
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel