Rail DIN symétrique avec oblongs à couper profondeur 7,5mm - longueur 2m

  • Ref. 0 477 22
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Rail symétrique à couper en fonction de la largeur du coffret ou de l'armoire

27,62

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Rail DIN
  • Longueur 2m
  • Profondeur 7,5mm
  • Avec oblongs

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Rail DIN 35/7,5 mm
  • Matériau
    Acier
  • Forme de trou
    Trou oblong
  • Ecart central entre les trous
    25 mm
  • Epaisseur de matériau
    1 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Hauteur
    7.5 mm
  • EAN/Gencode
    3245060477226

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations