Jeu de 4 anneaux de levage M14 pour armoire Altis métal - pour charge 1000kg

Altis, équipement pour armoire assemblable métallique

167,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Jeu de 4 anneaux de levage M14
  • Pour armoire Altis métal et Altis 19pouces
  • Pour une charge de 1000kg/m³

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Anneau de transport
  • Largeur 54 mm
  • Hauteur 53 mm
  • Matériau Métal
  • Couleur Gris
  • EAN/Gencode 3245060476960

Profil Environnemental Produit