Kit d'assemblage extérieur d'armoire Altis assemblable métal - pour charge de 500kg/m³

Altis, équipement pour armoire

203,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Kit d'assemblage extérieur d'armoire Altis assemblable métal
  • Pour charge de 500kg/m³
  • Ensemble composé de :
    - 12 éléments d'assemblage
    - 6 axes de maintien
    - joint d'étanchéité
  • Conserve l'IP des armoires

Les + utilisation

Axe conique garantissant l'alignement des armoires

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Set de fixation
  • Largeur 70 mm
  • Hauteur 70 mm
  • Profondeur 25 mm
  • Matériau Métal
  • EAN/Gencode 3245060476816

Profil Environnemental Produit