Contact de porte pour armoire Altis - 3A 240V - 1 contact NO + 1 contact NF
- Ref. 0 476 28
- Altis
- LEGRAND
Altis, accessoire pour armoire
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Contact de porte pour armoire Altis
- 3A - 240V
- 1 contact NO - 1 contact NF
Les + installation
Livré avec pattes de fixation
Les + utilisation
Permet dès l'ouverture de la porte d'une armoire, la coupure de la climatisation en association si nécessaire avec un contacteur de puissance et l'alimentation de l'éclairage
Information sur la gamme
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.207 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.216 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041936-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Contact à poussoir, contact à ouverture
- Type de commande Bouton-poussoir
- Nombre d'éléments de commande 1
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de pôles 1 pôle
- Type de fixation Fixation avec vis
- Avec rebord de boîtier Non
- Voyant Sans
- Impression/marquage Divers symboles
- Tension nominale 240V
- Courant nominal 3A
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Transparent Non
- Couleur de l'élément de commande Blanc
- Numéro RAL (équivalent) élément de commande 9011
- Couleur du boîtier/corps Noir
- Numéro RAL (équivalent) boîtier 9011
- EAN/Gencode 3245060476281
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Contact de porte pour armoire Altis - 3A 240V - 1 contact NO + 1 contact NF
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste