Profilés pour bridage des câbles pour armoire Altis largeur 1000mm

Altis, équipement pour armoire

213,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Profilé pour bridage des câbles
  • Pour armoire Altis largeur 1000mm
  • Pour bridage des câbles avec bride référence 034738
  • Fixation directe sur montants, plaques ou bâti des armoires assemblables
  • Livré avec dispositif de fixation - Acier zingué

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Profil de fixation
  • Largeur
    990 mm
  • Hauteur
    50 mm
  • Profondeur
    45 mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Blanc
  • EAN/Gencode
    3245060472375

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7.8579 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profilés pour bridage des câbles pour armoire Altis largeur 1000mm

À associer