Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ et sortie 24V= redressé - 960W - 40A

  • Ref. 0 470 58
  • LEGRAND

Alimentation redressée non filtrée pour applications industrielles

2716,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Alimentation redressée non filtrée monophasée
  • - Puissance 960W
    - Intensité 40A
    - Capacité des bornes câble souple entrée 6mm²
    - Capacité des bornes câble souple sortie 16mm²
  • Tension d'entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ - tension de sortie 24V= redressé
  • Constituée :
    - d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites
    - d'un double bornage utilisation
    - d'une protection utilisation par fusible
    - d'un voyant vert de présence tension d'utilisation
  • Conformes aux normes IEC EN 61558-2-6, UL 60950

Les + installation

Fixation par clipsage pour 24W, par clipsage et vissage jusqu'à 120W et au-delà par vissage - Livrée avec une barrette de couplage isolée pour connexion rapide entre les bornes - et Terre jusqu'à 15A

Les + utilisation

Permet des utilisations nécessitant une tension redressée de 24V ou 48V avec un haut niveau d'isolation galvanique

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type de tension d’alimentation
    AC/DC
  • 1ere tension de sortie
    24-24 V
  • Courant de sortie max. 1
    40 A
  • Tension de sortie ajustable
    Non
  • Valeur nominale de la tension de sortie 1
    24 V
  • Valeur nominale du courant de sortie 1
    40 A
  • Protégé contre les courts-circuits
    Oui
  • Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
    230-400 V
  • Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
    230-400 V
  • Tension de sortie réglée
    Non
  • Puissance dissipée
    960 W
  • Stabilisé
    Non
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Montage possible sur barres profilées
    Non
  • Montage mural possible
    Oui
  • Montage sur rail
    Non
  • Largeur d'encastrement
    478 mm
  • Montage direct possible
    Oui
  • Largeur
    180 mm
  • Hauteur
    270 mm
  • Profondeur
    290 mm
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060470586

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations