Support de PDU pour baies LCS³ 19pouces 42U

  • Ref. 0 465 75
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement pour baie et baie serveur

119,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Support de PDU
  • Pour baies 42U
  • Support vertical se fixant à l'arrière des baies et baies serveur 19pouces LCS³
  • Permet le montage de PDU 19pouces en vertical et des PDU verticaux par fixation à vis ou boutonnières

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Set de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier 71 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1858 mm
  • Largeur 25 mm
  • Hauteur 1858 mm
  • Profondeur 73 mm
  • Matériau Métal
  • Couleur Acier inoxydable (inox)
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414970330376