PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A

  • Ref. 6 468 05
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, PDU pour l’alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces

178,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • PDU standard 19pouces LCS³
  • Avec 6 prises 2P+T inclinées à 55° avec eclips de protection et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A
  • Alimentation 230V - 50Hz - 60Hz - Cuve aluminium hauteur 1U
  • Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant une fixation verticale - Guidage du cordon intégré
  • Modules noirs (prises et fonctions)

Les + installation

Fixation rapide sans vis sur entraxe 19pouces

Les + utilisation

Destiné à l'alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage sur racks 19pouces Haute Densité uniquement avec visserie référence 046423

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Dimension de fixation 482,6 mm (19 pouces)
  • Dimensions de montage 465.1 mm
  • Sens de montage Horizontal/vertical
  • Raccordement électrique Cordon de raccordement avec prise
  • Longueur du câble 3 m
  • Nombre de prises avec broche de mise à la terre 6
  • Nombre d'unités en hauteur (HE) 1
  • Longueur 465 mm
  • Largeur 44.3 mm
  • Profondeur 52.5 mm
  • Tension d'alimentation 230 V
  • Catégorie de surtension 2
  • Filtre anti-parasite réseau Non
  • Commutable Non
  • SNMP Non
  • Avec affichage Non
  • Evaluation Local
  • Avec affichage LED Non
  • Avec fusible Non
  • Ampèremètre Non
  • Mesure de la température Non
  • Avec matériau de fixation Oui
  • Couleur Noir
  • Résistance aux chocs (IK) Non applicable
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Type de tension AC
  • Courant d'alimentation 16-16 A
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Non
  • Numéro RAL 9017
  • Type de connexion Souder
  • Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles 10 mm
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3414970765208

RSE Produit

8.757 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 804 50 Jeu de 2 fixations pour PDU basique LCS³ pour montage dans baie 19pouces

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.