Rail DIN profilé avec façade et obturateur pour montage des appareils modulaires capacité 24 modules
LCS³, accessoire pour PDU
192,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Rail DIN multi applications 19pouces - Profilé avec façade
- Capacité : 24 modules
- Hauteur : 4U
- Noir RAL9005 - Livré avec obturateurs
Les + installation
Fixation par vis sur montants 19pouces
Les + utilisation
Pour montage des appareils modulaires (disjoncteurs, composants réseau multimédia…)
Recommandations / restrictions d’usages
- Montage possible sur racks 19pouces Haute Densité avec visserie référence 046423
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1096 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01424FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01424EN-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Barre profilée
- Adapté à la largeur de boîtier 482.6 mm
- Largeur 434 mm
- Hauteur 176 mm
- Profondeur 64.2 mm
- Matériau Métal
- Couleur Noir
- Numéro RAL 9005
- EAN/Gencode 3414970330352
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel