Plaque obturatrice 1U 19pouces métal Soluclip

  • Ref. 0 465 38
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³,équipement 19pouces

68,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Plaque obturatrice 19pouces
  • 1U - Métal Soluclip
  • Noir RAL9005

Les + installation

Fixation rapide sans vis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage possible sur racks 19pouces Haute Densité avec visserie référence 046423

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Largeur 482 mm
  • Hauteur 43 mm
  • Adapté à la largeur de boîtier 482.6 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 44.45 mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE) 1
  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Revêtement par poudre
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL 9005
  • Sans halogène Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • EAN/Gencode 3245060465384