Plaque obturatrice 2U 19pouces plastique à clippage direct

  • Ref. 0 465 33
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³,équipement 19pouces

53,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Plaque obturatrice 19pouces
  • 2U - Plastique à clippage direct
  • Noir RAL9005

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne se monte pas sur les racks 19pouces Haute Densité

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    482mm
  • Hauteur
    88mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    482.6mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    88.9mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    2
  • Matériau
    Plastique
  • Finition de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060465339

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations