Entrée de câbles métal avec balai 1U pour baie LCS³ 19pouces

  • Ref. 0 465 30
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement pour baie et baie serveur

103,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Entrée de câbles 19pouces - métal
  • Avec balai - Soluclip - 1U
  • Noir RAL9005

Les + installation

Fixation rapide sans vis

Les + utilisation

Permet d'assurer l'organisation et la circulation des cordons de brassage - Pour baie LCS³

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage possible sur racks 19pouces Haute Densité avec visserie référence 046423

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Brosse
  • Type Droit
  • Largeur 482 mm
  • Matériau Acier
  • Finition Revêtement par poudre
  • Estampages Non
  • Nombre d'ouvertures de connecteur 1
  • Type de filetage Sans
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL 9005
  • EAN/Gencode 3245060465308